Profilé extrudé en aluminium (M4 / pour charges légères) 20 × 20

Profilé extrudé en aluminium (M4 / pour charges légères) 20 × 20
  • Remise sur volume
● Structural material for use with light loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YF-2020-4-1200
YF-2020-4-1500
YF-2020-4-1800
YF-2020-4-2100
YF-2020-4-2400
YF-2020-4-300
YF-2020-4-450
YF-2020-4-600
YF-2020-4-900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

24.54 €

1 Disponible 6 jours 12004560141560017175-94690.60

30.24 €

1 6 jours 15004560141560024175-94770.75

38.20 €

1 6 jours 18004560141560031175-94850.90

42.83 €

1 6 jours 21004560141560048175-94931.05

48.83 €

1 6 jours 24004560141560055175-95071.20

5.62 €

1 6 jours 3004560141560062175-94260.15

9.09 €

1 Disponible 7 jours 4504560141560079175-94340.22

12.78 €

1 6 jours 6004560141560086175-94420.30

18.22 €

1 9 jours 9004560141560093175-94510.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20×20 Type de profilé extrudé Carré
Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface NA Section transversale(mm) 184.40mm2 Taille de boulon(mm) 4
Hauteur(mm) 20 Quantité(pièce) 1

Assistance technique