Aluminum Extrusion (M4 / for Light Loads) 20 × 40

Aluminum Extrusion (M4 / for Light Loads) 20 × 40
  • Remise sur volume
● Structural material for use with light loads, and machine safety cover.
● Sound proof cover.
● Frame for cleaning equipment for machine liquid crystal.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YF-2040-4-1200
YF-2040-4-1500
YF-2040-4-1800
YF-2040-4-2100
YF-2040-4-2400
YF-2040-4-300
YF-2040-4-450
YF-2040-4-600
YF-2040-4-900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

60.08 €

1 Disponible 6 jours 12004560141560109175-95581.07

75.15 €

1 Disponible 6 jours 15004560141560116175-95661.34

88.03 €

1 Disponible 6 jours 18004560141560123175-95741.60

102.82 €

1 6 jours 21004560141560130175-95821.87

117.57 €

1 Disponible 6 jours 24004560141560147175-95912.14

14.66 €

1 Disponible 6 jours 3004560141560154175-95150.27

21.93 €

1 Disponible 6 jours 4504560141560161175-95230.40

29.37 €

1 Disponible 6 jours 6004560141560178175-95310.53

44.16 €

1 Disponible 6 jours 9004560141560185175-95400.80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 20 Taille de profilé extrudé 20×40 Type de profilé extrudé Rectangle
Nombre de fentes de profilé extrudé 2 rainure à rangée × 1 rainures à rangée Traitement de surface Aluminium anodisé Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés
Fraisage de la surface NA Section transversale(mm) 329.86mm2 Taille de boulon(mm) 4
Hauteur(mm) 40 Quantité(pièce) 1

Assistance technique