Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YF-3060-6-1200 |
YF-3060-6-1500 |
YF-3060-6-1800 |
YF-3060-6-2100 |
YF-3060-6-2400 |
YF-3060-6-300 |
YF-3060-6-450 |
YF-3060-6-600 |
YF-3060-6-900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.97 € | 1 | 6 jours | 1200 | 4560141560284 | 177-6673 | 2.26 | ||
105.06 € | 1 | 6 jours | 1500 | 4560141560291 | 177-6681 | 2.82 | ||
126.03 € | 1 | 6 jours | 1800 | 4560141560307 | 177-6690 | 3.38 | ||
147.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2100 | 4560141560314 | 177-6703 | 3.95 | |
167.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2400 | 4560141560321 | 177-6711 | 4.51 | |
21.01 € | 1 | Disponible | 6 jours | 300 | 4560141560338 | 177-6614 | 0.56 | |
31.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 450 | 4560141560345 | 177-6622 | 0.85 | |
42.11 € | 1 | 6 jours | 600 | 4560141560352 | 177-6631 | 1.13 | ||
62.87 € | 1 | 6 jours | 900 | 4560141560369 | 177-6665 | 1.69 |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 30 | Type de profilé extrudé | Rectangle | Nombre de fentes de profilé extrudé | 2 rainure à rangée × 1 rainures à rangée |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Aluminium anodisé | Nombre de surfaces rainurées | Fente à 4 côtés | Fraisage de la surface | NA |
Section transversale(mm) | 708.40mm2 | Taille de boulon(mm) | 6 | Hauteur(mm) | 60 |
Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles