Profilé extrudé en aluminium M8 (pour charges lourdes) 40 × 40

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YF-4040-8-1200
YF-4040-8-1500
YF-4040-8-1800
YF-4040-8-2100
YF-4040-8-2400
YF-4040-8-300
YF-4040-8-450
YF-4040-8-600
YF-4040-8-900
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

122.35 €

1 Disponible 6 jours 12004560141560376177-67622.42

152.86 €

1 Disponible 6 jours 15004560141560383177-67713.03

128.07 €

1 Disponible 6 jours 18004560141560390177-67893.64

149.58 €

1 Disponible 6 jours 21004560141560406177-67974.24

170.82 €

1 Disponible 6 jours 24004560141560413177-68014.85

30.33 €

1 Disponible 6 jours 3004560141560420177-67200.60

45.91 €

1 Disponible 6 jours 4504560141560437177-67380.91

61.64 €

1 6 jours 6004560141560444177-67461.21

91.55 €

1 9 jours 9004560141560451177-67541.81

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Type de profilé extrudé Carré Nombre de fentes de profilé extrudé 1 rainure à rangée × 1 rainure à rangée
Traitement de surface Aluminium anodisé Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface NA
Section transversale(mm) 747.02mm2 Taille de boulon(mm) 8 Hauteur(mm) 40
Quantité(pièce) 1

Assistance technique