Profilé extrudé en aluminium M8 (pour charges lourdes) 40 × 80

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YFL-4080-8-1200

Référence pièce
YFL-4080-8-1200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

122.78 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Type de profilé extrudé Rectangle Nombre de fentes de profilé extrudé 2 rainure à rangée × 1 rainures à rangée
Traitement de surface Aluminium anodisé Nombre de surfaces rainurées Fente à 4 côtés Fraisage de la surface NA
Section transversale(mm) 951.0mm2 Taille de boulon(mm) 8 Longueur(mm) 1200
Hauteur(mm) 80 Quantité(pièce) 1 Code JAN 4560141560550
Code de commande 177-6941 Masse(kg) 3.38

Vous vous trouvez sur la page de Profilé extrudé en aluminium M8 (pour charges lourdes) 40 × 80, le numéro d'article est le suivant: YFL-4080-8-1200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YFL-4080-8-1200.

Assistance technique