Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", coude vertical 90° fin

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", coude vertical 90° fin
  • Remise sur volume
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.

[Applications]
· 90° vertical elbow.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SC-77-B
SC-77-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.79 €

1 Disponible 6 jours Marron4518301011565761-5035125

13.62 €

1 9 jours Ivoire4518301011541761-5043147

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Utilisation en extérieur Type Goulotte Dimension A(mm) 81
Dimension B(mm) 67 Dimension C(mm) 100 Matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique