Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SEN-100-I
Classification | Utilisation en extérieur | Type | Goulotte | Couleur | Ivoire |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 56 | Dimension B(mm) | 112 | Dimension C(mm) | 76 |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301014986 |
Code de commande | 761-5175 | Masse(g) | 150 |
Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", couvercle d'extrémité SEN, le numéro d'article est le suivant: SEN-100-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEN-100-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles