Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJA-100-I
Classification | Utilisation en extérieur | Type | Goulotte | Couleur | Ivoire |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 109 | Dimension B(mm) | 75 | Dimension C(mm) | 148 |
Dimension D(mm) | 70 | Dimensions E(mm) | 88 | Spécifications | Tuyau conforme : PC-2320 (6.35 x 9.52) x 2 jeux |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301012562 |
Code de commande | 761-5361 | Masse(g) | 225 |
Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT SD", pièce de raccordement de branchement, le numéro d'article est le suivant: SJA-100-I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJA-100-I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles