Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude d'admission murale de type à glissière

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude d'admission murale de type à glissière
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· Through-wall / through-beam inlets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWS-75-L-W

Référence pièce
MWS-75-L-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.59 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Pour l'intérieur Type Goulotte Couleur Blanc
Dimension A(mm) 80 Dimension B(mm) 67.5 Dimension C(mm) 147.5
Dimension D(mm) 210~266 Dimensions E(mm) 73.5 Dimension F(mm) 85
Spécifications Produits compatibles : CA-67, 75 et 100 / WC-60N, 65N et 75N Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce
Code JAN 4518301034038 Code de commande 761-4659 Masse(g) 300

Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", coude d'admission murale de type à glissière, le numéro d'article est le suivant: MWS-75-L-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWS-75-L-W.

Assistance technique