Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MS-75
Classification | Pour l'intérieur | Type | Goulotte | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 24.5 | Dimension B(mm) | 90 | Dimension C(mm) | 82 |
Dimension D(mm) | 70 | Dimensions E(mm) | 74 | Matériau | Corps principal : PVC, bride : caoutchouc synthétique |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301034649 | Code de commande | 761-4608 |
Masse(g) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT MD", couvercle d'extrémité, le numéro d'article est le suivant: MS-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MS-75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles