Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCS-75-W
Classification | Pour l'intérieur | Type | Goulotte | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Dimension A(mm) | 80 | Dimension B(mm) | 68 | Dimension C(mm) | 92 |
Dimension D(mm) | 39 | Dimensions E(mm) | 75~130 | Dimension F(mm) | 79 |
Dimension G(mm) | 40 | Dimension H(mm) | 25 | Matériau | Plastique ABS |
Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce | Code JAN | 4518301034052 | Code de commande | 761-4527 |
Masse(g) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles