Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT LD", coude d'admission murale pour couvercles de climatiseurs

Matériaux pour climatiseurs, "Série SLIMDUCT LD", coude d'admission murale pour couvercles de climatiseurs
  • Remise sur volume
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.

[Applications]
· Wall inlets.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LDWM-70-B
LDWM-70-I
LDWM-70L-B
LDWM-70L-I
LDWM-90-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension C
(mm)
Dimension D
(mm)
Dimensions E
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension G
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension I
(mm)
Diamètre de bride externe permettant le respect des tailles de capuchons de climatisation Code JAN Code de commande Masse
(g)

10.07 €

1 6 jours Marron74.562.5146.5184401056827.5151.5Pas plus de φ 1304518301040916761-4403200

9.10 €

1 6 jours Ivoire74.562.5146.5184401056827.5151.5Pas plus de φ 1304518301040893761-4411200

9.35 €

1 Disponible 6 jours Marron74.562.5161.0203351339224.5173.5Pas plus de φ 1534518301043276761-4420210

9.35 €

1 6 jours Ivoire74.562.5161.0203351339224.5173.5Pas plus de φ 1534518301043252761-4438210

14.39 €

1 6 jours Ivoire9473146.5184401158827.5151.5Pas plus de φ 1304518301042330761-4446190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Classification Utilisation en extérieur Type Goulotte Hauteur de bride externe permettant le respect des tailles de capuchons de climatisation 10mm max.
Matériau Polychlorure de vinyle (PVC) Nombre contenu dans un paquet 1 pièce

Assistance technique