Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LDIF-70-B |
LDIF-70-I |
LDIF-90-I |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 € | 1 | 6 jours | Marron | 74.5 | 62 | 4518301033147 | 761-4080 | 170 | ||
9.43 € | 1 | 6 jours | Ivoire | 74.5 | 62 | 4518301033123 | 761-4098 | 170 | ||
15.13 € | 1 | 6 jours | Ivoire | 94 | 73 | 4518301033208 | 761-4101 | 220 |
Loading...
Classification | Utilisation en extérieur | Type | Goulotte | Dimension C(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension D(mm) | 80 | Dimensions E(mm) | 25 | Dimension F(mm) | 50 |
Matériau | Polychlorure de vinyle (PVC) | Nombre contenu dans un paquet | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles