Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YHB-06
Nombre de fentes applicables | Rainure d'une rangée | Hauteur(mm) | 30.0 | Largeur(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 30 | Taille de boulon | M6 | Quantité(pièce) | 1 |
Code JAN | 4562138860391 | Code de commande | 204-8248 | Masse(g) | 16.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Support en acier (pour M6), écrou spécial, le numéro d'article est le suivant: YHB-06.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YHB-06.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles