Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEF-15ES |
GEF-20ES |
GEF-22ES |
GEF-25ES |
GEF-30ES |
GEF-35ES |
GEF-40ES |
GEF-45ES |
GEF-50ES |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur de roue intérieure (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.02 € | 1 |
Jour même
Stock | 15 | 26 | 13 | 4571118041705 | 435-2670 | 28 | ||
11.31 € | 1 | 6 jours | 20 | 32 | 16 | 4571118041712 | 435-2688 | 53 | ||
12.18 € | 1 | 6 jours | 22 | 37 | 19 | 4571118041729 | 435-2696 | 85 | ||
16.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 42 | 21 | 4571118041736 | 435-2700 | 116 | |
17.63 € | 1 | 6 jours | 30 | 50 | 27 | 4571118041743 | 435-2718 | 225 | ||
19.53 € | 1 | 6 jours | 35 | 55 | 30 | 4571118041750 | 435-2726 | 302 | ||
21.65 € | 1 | 9 jours | 40 | 62 | 33 | 4571118041767 | 435-2734 | 375 | ||
32.28 € | 1 | 9 jours | 45 | 72 | 36 | 4571118041774 | 435-2742 | 598 | ||
43.06 € | 1 | 6 jours | 50 | 80 | 42 | 4571118041781 | 435-2751 | 869 |
Loading...
Type | Roulement sphérique | Type à roulement d'extrémité de tige | Standard | Type à roulement sphérique | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Matériau de la bille | Acier | Plage de températures de fonctionnement(℃) | -30::80 |
Type | Type alimenté en huile | Joint | NA | Quantité(pièce) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur de roue intérieure(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles