Roulement à rotule lisse type lubrifiée avec joint

Roulement à rotule lisse type lubrifiée avec joint
  • Remise sur volume
● The GE type with seal is effective in stopping grease leakage and blocking out dust.
● Construction machinery parts
● Hydraulic cylinder parts
● Agricultural machinery parts
● Robot parts
● Transport equipment parts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GE-17ES2RS
GE-20ES2RS
GE-25ES2RS
GE-30ES2RS
GE-35ES2RS
GE-40ES2RS
GE-45ES2RS
GE-50ES2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur de roue intérieure
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

12.31 €

1 6 jours 1730144571118041910435-251341

12.53 €

1 6 jours 2035164571118041927435-253061

15.73 €

1 6 jours 2542204571118041934435-2556110

18.49 €

1 Disponible 6 jours 3047224571118041941435-2572140

21.09 €

1 6 jours 3555254571118041958435-2599220

23.56 €

1 6 jours 4062284571118041965435-2611300

32.80 €

1 6 jours 4568324571118041972435-2637400

38.39 €

1 6 jours 5075354571118041989435-2653540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roulement sphérique Type à roulement d'extrémité de tige Standard Type à roulement sphérique Standard
Matériau du corps principal Acier Matériau de la bille Acier Plage de températures de fonctionnement(℃) -30::80
Type Type alimenté en huile Joint Disponible Quantité(pièce) 1

Assistance technique