Roulette en élastomère de type à insertion de tuyau

Roulette en élastomère de type à insertion de tuyau
[Features]
· An easily mounted pipe insertion type caster that does not require tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
100-TWCAR
100S-TWCAR
125-TWCAR
125S-TWCAR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Butée Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue l
(mm)
Charge admissible
(daN)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

30.39 €

1 6 jours 137[Avec butée de rotation] Formule libre1003049.04571242829224480-7731615

35.12 €

1 6 jours 137[Avec butée de rotation] Formule libre1003049.04571242829231480-7723615

38.50 €

1 6 jours 163[Avec butée de rotation] Pivot avec butée1253278.44571242829200480-7758755

43.06 €

1 6 jours 163[Avec butée de rotation] Pivot avec butée1253278.44571242829217480-7740755

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Style enfichable Matériau de la roue Élastomère (avec roulements à billes radiaux) Caractéristiques des roues NA
Matériau du raccord Zinc moulé sous pression Longueur axiale (L)(mm) 78 Diamètre de tuyau (d)(mm) 23
Diamètre extérieur du tuyau de montage (T)(mm) 25 Unité de commande(pièce) 1

Assistance technique