Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XLSR-100 |
XLSR-100BC |
XLSR-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible [N] (kgf) | Distance de déplacement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191.19 € | 1 | 9 jours | 10 | 29.4 | ±40 | ||
235.93 € | 1 | 10 jours | 10 | 14.7 | ±40 | ||
244.06 € | 1 | 10 jours | 10 | 29.4 | ±65 |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Poignée | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
Type | Table de positionnement, axe des X | Surface de platine(mm) | 25 ×42 |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible [N](kgf)
Distance de déplacement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles