Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XTSC-70-2 |
XTSC-150-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Distance de déplacement (mm) | Quantité de déplacement par rotation de poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
221.24 € | 1 | 9 jours | 10 | ±17 | 2 | ||
288.64 € | 1 | 9 jours | 10 | ±57 | 5 |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Poignée | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
Type | Table de positionnement, axe des X | Charge admissible [N](kgf) | 29.4 | Surface de platine(mm) | 25 ×40 |
Configurer
Propriétés de base
Distance de déplacement(mm)
Quantité de déplacement par rotation de poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles