Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
XMA25 |
XMA40 |
XMA60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge admissible [N] (kgf) | Surface de platine (mm) | Distance de déplacement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.05 € | 1 | 10 jours | 10 | 29.4( | 25 ×25 | ±6 | ||
93.99 € | 1 | 9 jours | 10 | 29.4( | 40 ×40 | ±12 | ||
104.54 € | 1 | 10 jours | 10 | 39.2( | 60 ×60 | ±21 |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Poignée | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
Type | Table de positionnement, axe des X |
Configurer
Propriétés de base
Charge admissible [N](kgf)
Surface de platine(mm)
Distance de déplacement(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles