Platine de positionnement technique (axe des Z)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZJK-60
ZJK-90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Surface de platine
(mm)
Distance de déplacement
(mm)

232.43 €

162.70 €

1 Jour même

Stock

1041~60±10 – 30mm60±2140×60±21

246.58 €

1 9 jours 1061~90±30mm –90±3540×90±35

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26~40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 35.1~40 Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 19.6 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 40 Surface d'étage de l'axe des Z Vertical
Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Côté holographique axial Collier NA

Assistance technique