Many variations are available with different travel distances per handle revolution.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
ZTSC-70-2 |
ZTSC-70-5 |
ZTSC-90-2 |
ZTSC-90-5 |
ZTSC-90-10 |
ZTSC-120-2 |
ZTSC-120-5 |
ZTSC-120-10 |
ZTSC-150-5 |
ZTSC-150-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Course (plage sélectionnable) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Distance de déplacement (mm) | Quantité de déplacement par rotation de poignée (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.97 € | 8 jours | 10 | ±10 – 30mm | 30 | 30 | ±17 | 2 | ||
213.48 € | 9 jours | 10 | ±10 – 30mm | 30 | 30 | ±17 | 5 | ||
237.29 € | 9 jours | 10 | ±10 – 30mm | 30 | 30 | ±27 | 2 | ||
243.72 € | 9 jours | 10 | ±10 – 30mm | 30 | 30 | ±27 | 5 | ||
237.29 € | 9 jours | 10 | ±10 – 30mm | 30 | 30 | ±27 | 10 | ||
269.04 € | 9 jours | 10 | ±30mm – | 30 | 30 | ±42 | 2 | ||
269.76 € | 9 jours | 10 | ±30mm – | 30 | 30 | ±42 | 5 | ||
269.04 € | 9 jours | 10 | ±30mm – | 30 | 30 | ±42 | 10 | ||
295.80 € | 9 jours | 10 | ±30mm – | 40 | 40 | ±57 | 5 | ||
300.79 € | 9 jours | 10 | ±30mm – | 40 | 40 | ±57 | 10 |
Loading...
Type | Axe des Z | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) | 26~40 | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) | ~25 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir satiné | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) | 15.1~20 |
Taille de la table (longueur) L(mm) | 40 | Taille de la table (largeur) l(mm) | 25 | Charge admissible(N) | 14.7 |
Taille de la table (épaisseur) H(mm) | 17 | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Position du bouton d'alimentation | Centre holographique axial | Collier | NA |
MISUMI
Prix standard 165.83 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 143.19 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 207.29 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 350.58 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 237.05 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 198.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 117.46 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 431.15 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 526.50 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix standard 143.21 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 194.85 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.