Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série ZMA, type carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ZMA40

Référence pièce
ZMA40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

119.44 €

1 10 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26~40 Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm) 26~40
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (plage sélectionnable) ±10 – 30mm Méthode d'alimentation Bouton d'alimentation
Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 1~15 Taille de la table (longueur) L(mm) 40 Taille de la table (largeur) l(mm) 40
Charge admissible(N) 9.8 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 15 Surface d'étage de l'axe des Z Vertical
Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 30 Parallélisme de la table(µm) 30
Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial Collier NA Surface de platine(mm) 40 x 40
Distance de déplacement(mm) ±12

Vous vous trouvez sur la page de Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série ZMA, type carré, le numéro d'article est le suivant: ZMA40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZMA40.

Assistance technique