Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Platine de positionnement à glissière en queue d'aronde, série ZMA, type rectangulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZMA30-50
ZMA40-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSTaille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (plage sélectionnable) Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Surface de platine
(mm)
Distance de déplacement
(mm)

122.97 €

9 jours 1041~60±10 – 30mm503014.7303030×50±17

152.34 €

9 jours 1061~90±30mm –804019.6303040 x 80±32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm) 26~40 Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30
Méthode d'alimentation Bouton d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir satiné
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm) 25.1~30 Taille de la table (épaisseur) H(mm) 27.5
Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Centre holographique axial
Collier NA

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique