Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSC13 |
TSC16 |
TSC20 |
TSC30 |
TSC40 |
TSC50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 13 | 29 | 4997983102844 | 446-4842 | 13 | |
1.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 16 | 33.5 | 4997983102851 | 446-4851 | 22 | |
1.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 20 | 38.5 | 4997983102868 | 446-4869 | 29 | |
2.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 30 | 48 | 4997983102882 | 446-4885 | 62 | |
3.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 40 | 59.5 | 4997983102899 | 446-4893 | 107 | |
6.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 68 | 4997983102905 | 446-4907 | 174 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Autre | Matériau du tuyau applicable | PVC | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles