Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSMWL13 |
TSMWL16 |
TSMWL20 |
TSMWL20X13 |
TSMWL25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.81 € | 1 | 6 jours | 18 | - | 1/2B | 13 | 38 | 29 | 30 | 34 | 4997983103278 | 446-5105 | 46 | ||
10.69 € | 1 | 6 jours | 22 | - | 1/2B | 16 | 43 | 32 | 30 | 35 | 4997983103292 | 446-5113 | 60 | ||
14.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | - | 3/4B | 20 | 51 | 36 | 37 | 42 | 4997983103308 | 446-5121 | 87 | |
14.69 € | 1 | 6 jours | 26 | 18 | 1/2B | 20X13 | 47 | 33 | 30 | 34 | 4997983103322 | 446-5130 | 65 | ||
22.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | - | 1B | 25 | 59 | 40 | 46 | 52 | 4997983103315 | 446-5148 | 139 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | Rp | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles