Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSL13 |
TSL16 |
TSL20 |
TSL20X13 |
TSL25 |
TSL30 |
TSL40 |
TSL50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | D (mm) | H (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 18 | - | 13 | 24 | 36 | 10 | 4997983102073 | 446-4915 | 23 | |
1.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 22 | - | 16 | - | 43 | 13 | 4997983102080 | 446-4923 | 36 | |
1.60 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 26 | - | 20 | 33 | 50 | 15 | 4997983102097 | 446-4931 | 51 | |
1.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | - | Coude à 90° | 26 | 18 | 20X13 | - | 20 côté 47, 13 côté 41 | 20 côté 12, 13 côté 15 | 4997983102196 | 446-4940 | 39 | |
2.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 32 | - | 25 | 40 | 58 | 18 | 4997983102103 | 446-4958 | 73 | |
3.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 38 | - | 30 | - | 65 | 21 | 4997983102110 | 446-4966 | 95 | |
5.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 48 | - | 40 | 57 | 82 | 37 | 4997983102127 | 446-4974 | 192 | |
9.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Coude à 90° | - | 60 | - | 50 | 70 | 96 | 33 | 4997983102134 | 446-4982 | 313 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du tuyau applicable | PVC | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion - Diamètre identique du tube
Type de connexion - Diamètre différent du tube
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
D(mm)
H(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles