Raccords en T à raccords TS

Raccords en T à raccords TS
  • Remise sur volume
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TST13
TST16
TST20
TST25
TST30
TST40
TST50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.06 €

1 Disponible 6 jours 181324363610104997983102233446-542332

1.70 €

1 Disponible 6 jours 2216-434313134997983102240446-543149

2.23 €

1 Disponible 6 jours 262033505015154997983102257446-545870

3.44 €

1 Disponible 6 jours 322540585818184997983102264446-5482112

4.48 €

1 Disponible 6 jours 3830-656521214997983102271446-5521145

7.77 €

1 Disponible 6 jours 484057828227274997983102288446-5571252

12.73 €

1 6 jours 605070969633334997983102295446-5601405

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique