Raccords en T pour raccord TS avec réducteur

Raccords en T pour raccord TS avec réducteur
  • Remise sur volume
[Features]
• The joint offers superior corrosion and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TST16X13
TST20X13
TST20X16
TST25X13
TST25X16
TST25X20
TST30X13
TST30X16
TST30X20
TST30X25
TST40X25
TST40X30
TST50X20
TST50X25
TST50X30
TST50X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.10 €

1 6 jours 221816X13413811124997983102356446-544044

2.69 €

1 6 jours 261820X13464011144997983102363446-546654

2.77 €

1 6 jours 262220X16484513154997983102370446-547463

3.94 €

1 6 jours 321825X13514311174997983102387446-549180

4.00 €

1 6 jours 322225X16534813184997983102394446-550488

4.12 €

1 6 jours 322625X20555315184997983102400446-551298

5.38 €

1 6 jours 381830X13554611204997983102417446-553998

5.57 €

1 6 jours 382230X16575115214997983102424446-5547122

5.38 €

1 Disponible 6 jours 382630X20595615214997983102431446-5555112

5.59 €

1 Disponible 6 jours 383230X25626118214997983102448446-5563125

7.75 €

1 Disponible 6 jours 483240X25736718274997983102486446-5580186

7.86 €

1 9 jours 483840X30767121274997983102493446-5598199

12.11 €

1 Disponible 6 jours 602650X20746815334997983102523446-5610245

12.26 €

1 Disponible 6 jours 603250X25817318334997983102530446-5628264

12.45 €

1 Disponible 6 jours 603850X30847721334997983102547446-5636288

12.82 €

1 6 jours 604850X40908827334997983102554446-5644336

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique