Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSMVS13 |
TSMVS16 |
TSMVS20 |
TSMVS25 |
TSMVS30 |
TSMVS40 |
TSMVS50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Filetage nominal | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | D (mm) | B (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 18 | 1/2B | 13 | 60 | 13 | 32 | 4997983103179 | 446-5032 | 76 | |
16.50 € | 1 | 6 jours | 22 | 1/2B | 16 | 67 | 13 | 32 | 4997983103186 | 446-5041 | 78 | ||
23.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 3/4B | 20 | 75 | 18 | 40 | 4997983103193 | 446-5059 | 136 | |
35.79 € | 1 | 6 jours | 32 | 1B | 25 | 85 | 23 | 50 | 4997983103209 | 446-5067 | 209 | ||
48.33 € | 1 | 6 jours | 38 | 1 1/4B | 30 | 95 | 31 | 55 | 4997983103216 | 446-5075 | 303 | ||
59.82 € | 1 | 6 jours | 48 | 1 1/2B | 40 | 110 | 37 | 65 | 4997983103223 | 446-5083 | 405 | ||
76.78 € | 1 | 6 jours | 60 | 2B | 50 | 125 | 48 | 75 | 4997983103230 | 446-5091 | 564 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Direction vis⇔tuyau | Type de connexion - Filetage, sens du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Type à filetage de connexion | R | Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 | Standard | Norme JIS, K6743 | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Filetage nominal
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
D(mm)
B(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles