Douille de raccord TS

Douille de raccord TS
  • Remise sur volume
[Features]
• The fitting has superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSS13
TSS16
TSS20
TSS25
TSS30
TSS40
TSS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

0.87 €

1 Disponible 6 jours 1813572454997983101779446-521117

1.01 €

1 Disponible 6 jours 221667-74997983101786446-522927

1.24 €

1 Disponible 6 jours 2620773374997983101793446-524537

1.81 €

1 Disponible 6 jours 3225874074997983101809446-527058

2.33 €

1 Disponible 6 jours 463095-74997983101816446-531875

4.03 €

1 Disponible 6 jours 48401175774997983101823446-5342127

6.15 €

1 Disponible 6 jours 60501337074997983101830446-5377187

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique