Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TSS16X13 |
TSS20X13 |
TSS20X16 |
TSS25X13 |
TSS25X16 |
TSS25X20 |
TSS30X20 |
TSS30X25 |
TSS40X25 |
TSS40X30 |
TSS50X20 |
TSS50X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Standard | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 18 | Norme JIS, K6743 | 16X13 | 61 | 5 | 4997983101892 | 446-5237 | 25 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 18 | Norme JIS, K6743 | 20X13 | 68 | 7 | 4997983101908 | 446-5253 | 28 | |
1.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 22 | Norme JIS, K6743 | 20X16 | 71 | 6 | 4997983101915 | 446-5261 | 35 | |
2.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 18 | Norme JIS, K6743 | 25X13 | 86 | 20 | 4997983101922 | 446-5288 | 47 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 22 | Norme JIS, K6743 | 25X16 | 85 | 15 | 4997983101939 | 446-5296 | 50 | |
2.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 26 | Norme JIS, K6743 | 25X20 | 84 | 9 | 4997983101946 | 446-5300 | 51 | |
2.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 26 | Norme JIS, K6743 | 30X20 | 93 | 14 | 4997983101953 | 446-5326 | 65 | |
2.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 32 | Norme JIS, K6743 | 30X25 | 93 | 9 | 4997983101960 | 446-5334 | 71 | |
2.78 € 1.50 € | 1 |
Jour même
Stock | 48 | 32 | Norme JIS, K6743 | 40X25 | 114 | 19 | 4997983101977 | 446-5351 | 112 | ||
4.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 38 | Norme JIS, K6743 | 40X30 | 114 | 15 | 4997983101984 | 446-5369 | 116 | |
7.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 26 | Produits standard de fabricants | 50X20 | 115 | 16 | 4997983120121 | 446-5385 | 150 | |
7.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 48 | Norme JIS, K6743 | 50X40 | 136 | 18 | 4997983102004 | 446-5415 | 188 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Standard
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles