Raccord TS, coude à 45°

Raccord TS, coude à 45°
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
• The fitting offers superior corrosion resistance and chemical resistance properties.
[Application]
• Water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS45L13
TS45L16
TS45L20
TS45L25
TS45L30
TS45L40
TS45L50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Standard Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.53 €

1 Disponible 6 jours 18Norme JIS, K6743133374997983102202446-477021

2.15 €

1 Disponible 6 jours 22Produits standard de fabricants163884935967122266446-478821

2.66 €

1 Disponible 6 jours 26Norme JIS, K6743204494997983102219446-479644

3.31 €

1 6 jours 32Norme JIS, K67432551114997983102226446-480070

5.85 €

1 Disponible 6 jours 38Norme JIS, K67433056124935967122501446-481889

10.13 €

1 Disponible 6 jours 48Norme JIS, K67434069144935967122518446-4826152

8.68 €

4.34 €

1 Jour même

Stock

60Norme JIS, K67435080174935967122525446-4834245

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 45° Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique