Coude TS transparent, 45°

Coude TS transparent, 45°
  • Remise sur volume
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-TS45L13
C-TS45L20
C-TS45L25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
H
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.38 €

1 6 jours 18133374997983115820446-301321

4.92 €

1 Disponible 6 jours 26204494997983115837446-302144

8.67 €

1 6 jours 322551114997983115998446-303070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 45° Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique