Raccords en T TS transparents

Raccords en T TS transparents
  • Remise sur volume
[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-TST20

Référence pièce
C-TST20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.35 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø) 26 Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35 Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm) 20 H(mm) 50
I(mm) 50 Z1(mm) 15 Z2(mm) 15
Code JAN 4997983115851 Code de commande 446-3331 Nombre contenu dans un paquet 1
Masse(g) 70

Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T TS transparents, le numéro d'article est le suivant: C-TST20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-TST20.

Assistance technique