• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Douille de vanne métallique TS transparente

Douille de vanne métallique TS transparente

[Features]
• It is possible to verify the presence of an insertion outlet and any adhesion; conducts accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-TSMVS13
C-TSMVS16
C-TSMVS20
C-TSMVS25
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
B
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

14.15 €

4 jours 181/2B5~35136013324997983115936446-309976

15.29 €

4 jours 221/2B5~35166713324997983116391446-310278

18.96 €

4 jours 263/4B5~35207518404997983115943446-3111136

26.82 €

5 jours 321B5~35258523504997983116032446-3129209

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Douille Matériau du tuyau applicable PVC
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique