• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude de robinet métallique TS transparent

Coude de robinet métallique TS transparent

[Features]
• Allows quick verification of the insertion outlet and existence of adhesion; allows for accurate facility engineering management.
[Application]
• Fitting for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
C-TSMWL13
C-TSMWL16
C-TSMWL20
C-TSMWL20X13
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2
(Ø)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

9.15 €

4 jours 18-1/2B5~3513382930344997983115905446-313746

11.50 €

4 jours 22-1/2B5~3516433230354997983116384446-314560

13.37 €

4 jours 26-3/4B5~3520513637424997983115912446-315387

12.34 €

4 jours 26181/2B5~3520X13473330344997983115929446-316165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Type à filetage de connexion Rp Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique