Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HI45L13 |
HI45L16 |
HI45L20 |
HI45L25 |
HI45L30 |
HI45L40 |
HI45L50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | H (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | 6 jours | 18 | 13 | 33 | 7 | 4997983103834 | 446-3412 | 20 | ||
3.33 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 16 | 38 | 8 | 4935967112250 | 446-3421 | 20 | |
3.91 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 20 | 44 | 9 | 4997983103841 | 446-3439 | 44 | |
4.51 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 25 | 51 | 11 | 4997983103858 | 446-3447 | 68 | |
4.88 € 2.34 € | 1 |
Jour même
Stock | 38 | 30 | 56 | 12 | 4997983115660 | 446-3455 | 95 | ||
15.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 40 | 69 | 14 | 4997983115677 | 446-3463 | 192 | |
26.14 € | 1 | 6 jours | 60 | 50 | 80 | 17 | 4997983115684 | 446-3471 | 313 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 45° | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 |
Standard | Norme JIS, K6743 | Résistance à l'impact (Charpy) | 17.7 ou plus | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
H(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles