Raccords en T à raccords HI

Raccords en T à raccords HI
  • Remise sur volume
[Features]
• Maintains excellent impact resistance even at low temperatures, and minimizes damage caused by cold weather or the effects of other plumbing construction.
[Application]
• Used for water supply piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities. Use during cold seasons, and for exterior pipe construction.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HIT13
HIT16
HIT20
HIT25
HIT30
HIT40
HIT50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

1.54 €

1 Disponible 6 jours 181324363610104997983103865446-402835

2.49 €

1 Disponible 6 jours 2216-434313134997983103872446-403654

3.45 €

1 Disponible 6 jours 262033505015154997983103889446-405275

5.43 €

1 Disponible 6 jours 322540585818184997983103896446-4087121

7.31 €

1 6 jours 3830-656521214997983103902446-4125165

12.57 €

1 6 jours 484057828227274997983103919446-4176267

20.03 €

1 7 jours 605070969633334997983103926446-4206425

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Raccord en T Matériau du tuyau applicable PVC
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::35
Standard Norme JIS, K6743 Résistance à l'impact (Charpy) 17.7 ou plus Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique