Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HIT16X13 |
HIT20X13 |
HIT20X16 |
HIT25X13 |
HIT25X16 |
HIT25X20 |
HIT30X13 |
HIT30X16 |
HIT30X20 |
HIT30X25 |
HIT40X25 |
HIT40X30 |
HIT50X25 |
HIT50X30 |
HIT50X40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | H (mm) | I (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 22 | 18 | 16X13 | 41 | 38 | 11 | 12 | 4997983103988 | 446-4044 | 49 | |
4.03 € | 1 | 6 jours | 26 | 18 | 20X13 | 46 | 40 | 11 | 14 | 4997983103995 | 446-4061 | 61 | ||
4.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 26 | 22 | 20X16 | 48 | 45 | 13 | 15 | 4997983104008 | 446-4079 | 72 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 18 | 25X13 | 51 | 43 | 11 | 17 | 4997983104015 | 446-4095 | 89 | |
6.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 32 | 22 | 25X16 | 53 | 48 | 13 | 18 | 4997983104022 | 446-4109 | 99 | |
6.32 € | 1 | 6 jours | 32 | 26 | 25X20 | 55 | 53 | 15 | 18 | 4997983104039 | 446-4117 | 107 | ||
8.20 € | 1 | 6 jours | 38 | 18 | 30X13 | 55 | 46 | 11 | 20 | 4997983104046 | 446-4133 | 112 | ||
8.37 € | 1 | 9 jours | 38 | 22 | 30X16 | 57 | 51 | 15 | 21 | 4997983104053 | 446-4141 | 113 | ||
8.20 € | 1 | 6 jours | 38 | 26 | 30X20 | 59 | 56 | 15 | 21 | 4997983104060 | 446-4150 | 112 | ||
8.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 38 | 32 | 30X25 | 62 | 61 | 18 | 21 | 4997983104077 | 446-4168 | 127 | |
14.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 32 | 40X25 | 73 | 67 | 18 | 27 | 4997983104114 | 446-4184 | 187 | |
14.33 € | 1 | 6 jours | 48 | 38 | 40X30 | 76 | 71 | 21 | 27 | 4997983104121 | 446-4192 | 196 | ||
22.72 € | 1 | 6 jours | 60 | 32 | 50X25 | 81 | 73 | 18 | 33 | 4997983104169 | 446-4214 | 259 | ||
22.46 € | 1 | 6 jours | 60 | 38 | 50X30 | 84 | 77 | 21 | 33 | 4997983104176 | 446-4222 | 278 | ||
22.81 € | 1 | 6 jours | 60 | 48 | 50X40 | 90 | 88 | 27 | 33 | 4997983104183 | 446-4231 | 324 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord en T | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::35 |
Standard | Norme JIS, K6743 | Résistance à l'impact (Charpy) | 17.7 ou plus | Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
H(mm)
I(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles