Raccords en T de type Y, 45°, pour raccords VU

Raccords en T de type Y, 45°, pour raccords VU
  • Remise sur volume
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting offers excellent corrosion and chemical resistance. The internal stopper is used with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VU45Y50
VU45Y75
VU45Y100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Z3
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.49 €

1 Disponible 6 jours 605045971032072784997983107313446-5962159

18.11 €

1 Disponible 6 jours 897566146155261061154997983107320446-5971440

36.37 €

1 6 jours 11410082184194321341444997983107337446-5954760

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Y à 45° Matériau du tuyau applicable PVC
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Standard Norme AS-38, certaines normes de fabricants
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique