Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VU45L40 |
VU45L50 |
VU45L65 |
VU45L75 |
VU45L100 |
VU45L125 |
VU45L150 |
VU45L200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 48 | 40 | 36 | 14 | 4997983110085 | 467-8974 | 49 | |
3.59 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 43 | 18 | 4997983106989 | 467-8982 | 83 | |
5.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 76 | 65 | 57 | 22 | 4997983106996 | 467-8991 | 141 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 89 | 75 | 65 | 25 | 4997983107009 | 467-9008 | 223 | |
15.87 € | 1 | 9 jours | 114 | 100 | 80 | 30 | 4997983107016 | 467-8931 | 421 | ||
32.23 € | 1 | 6 jours | 140 | 125 | 103 | 38 | 4997983107023 | 467-8940 | 715 | ||
53.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 165 | 150 | 124 | 44 | 4997983107030 | 467-8958 | 1258 | |
76.11 € | 1 | 6 jours | 216 | 200 | 153 | 48 | 4997983107047 | 467-8966 | 1841 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 45° | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Standard | Norme AS-38, certaines normes de fabricants |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles