Raccords VU, courbe à 90°

Raccords VU, courbe à 90°
  • Remise sur volume
[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VULT50
VULT75
VULT100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)
Z3
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

7.97 €

1 6 jours 60509151916626664997983107221446-6489170

20.51 €

1 Disponible 6 jours 897514070140100301004997983107238446-6497460

39.74 €

1 Disponible 6 jours 11410017895178128451284997983107245446-6471913

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Y à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Standard Norme AS-38, certaines normes de fabricants
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique