Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUDL40 |
VUDL50 |
VUDL65 |
VUDL75 |
VUDL100 |
VUDL125 |
VUDL150 |
VUDL200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.44 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 40 | 49 | 27 | 4997983110061 | 446-6101 | 59 | |
3.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 58 | 33 | 4997983106811 | 446-6110 | 98 | |
6.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 76 | 65 | 77 | 42 | 4997983106828 | 446-6128 | 173 | |
9.52 € | 1 | Disponible | 6 jours | 89 | 75 | 88 | 48 | 4997983106835 | 446-6136 | 265 | |
18.67 € | 1 | 6 jours | 114 | 100 | 112 | 62 | 4997983106842 | 446-6063 | 517 | ||
37.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 125 | 140 | 75 | 4997983106859 | 446-6071 | 860 | |
66.37 € | 1 | 6 jours | 165 | 150 | 168 | 88 | 4997983106866 | 446-6080 | 1659 | ||
90.88 € | 1 | 6 jours | 216 | 200 | 216 | 110 | 4997983106873 | 446-6098 | 2439 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Standard | Norme AS-38, certaines normes de fabricants |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles