Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUDS40 |
VUDS50 |
VUDS65 |
VUDS75 |
VUDS100 |
VUDS125 |
VUDS150 |
VUDS200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L (mm) | Z (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 48 | 40 | 47 | 3 | 4997983110078 | 446-6187 | 33 | |
2.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 60 | 50 | 53 | 3 | 4997983107382 | 446-6195 | 61 | |
3.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 76 | 65 | 73 | 3 | 4997983107399 | 446-6209 | 109 | |
5.77 € | 1 | Disponible | 6 jours | 89 | 75 | 84 | 4 | 4997983107405 | 446-6217 | 153 | |
11.14 € | 1 | 6 jours | 114 | 100 | 105 | 5 | 4997983107412 | 446-6144 | 300 | ||
21.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 140 | 125 | 135 | 5 | 4997983107429 | 446-6152 | 565 | |
37.04 € | 1 | 6 jours | 165 | 150 | 165 | 5 | 4997983107436 | 446-6161 | 925 | ||
52.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 216 | 200 | 215 | 5 | 4997983107443 | 446-6179 | 1347 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Douille | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Standard | Norme AS-38, certaines normes de fabricants |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L(mm)
Z(mm)
Code JAN
Code de commande
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles