• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Coude incurvé pour raccord VU

Coude incurvé pour raccord VU

[Features]·
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion and chemical resistance. Internal stopper is for use with VU pipes.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VULL50
VULL75
VULL100
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
Z
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

6.03 €

4 jours 605~605091664997983106903446-6454129

10.46 €

4 jours 895~60751401004997983106910446-6462390

17.12 €

4 jours 1145~601001781284997983106927446-6446736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable PVC
Traitement de surface NA Standard Norme AS-38, certaines normes de fabricants Nombre contenu dans un paquet 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique