Capuchon de raccord VU

Capuchon de raccord VU
  • Remise sur volume
[Features]
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUC40
VUC50
VUC65
VUC75
VUC100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)
(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

2.27 €

1 Disponible 6 jours 484022544997983120060446-602122

3.38 €

1 Disponible 6 jours 605025674997983107580446-603939

7.45 €

1 6 jours 766535834997983107597446-604767

9.45 €

1 Disponible 6 jours 897540974997983107603446-6055107

16.50 €

1 6 jours 114100501244997983107610446-6012213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Chlorure de vinyle Fluide applicable Eau / Air
Type de connexion Autre Matériau du tuyau applicable PVC Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::60 Standard Norme AS-38, certaines normes de fabricants Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique