Référence fabricant: VUDT75X50
Marque: KUBOTACI
Prix: 8.87 €
Délai de livraison: 6 jours
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1): 89 Ø
Diam. extérieur du tuyau applicable D2: 60 Ø
Diamètre nominal de tuyau en PVC: 75X50 mm
L1: 74 mm
L2: 75 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VUDT75X50
Référence pièce
|
---|
VUDT75X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 6 jours | 89 | 60 | 75X50 | 74 | 75 | 73 | 34 | 35 | 48 | 4997983107153 | 446-6314 | 240 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Chlorure de vinyle | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Raccord en T | Matériau du tuyau applicable | PVC |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::60 | Standard | Norme AS-38, certaines normes de fabricants |
Nombre contenu dans un paquet | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccords en T pour raccords VU avec réducteurs, le numéro d'article est le suivant: VUDT75X50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VUDT75X50.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1)(Ø)
Diam. extérieur du tuyau applicable D2(Ø)
Diamètre nominal de tuyau en PVC(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Z3(mm)
Code JAN
Code de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VUDT100X50 |
VUDT100X75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. extérieur du tuyau applicable D (D1) (Ø) | Diam. extérieur du tuyau applicable D2 (Ø) | Diamètre nominal de tuyau en PVC (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Z3 (mm) | Code JAN | Code de commande | Masse (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.59 € | 1 | 6 jours | 114 | 60 | 100X50 | 84 | 85 | 87 | 34 | 35 | 62 | 4997983107160 | 446-6233 | 380 | ||
17.48 € | 1 | 6 jours | 114 | 89 | 100X75 | 98 | 99 | 102 | 48 | 49 | 62 | 4997983107177 | 446-6241 | 500 |