• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tuyau VPW (pour eau)

Tuyau VPW (pour eau)

[Features]
• Product offers superior corrosion and chemical resistance properties; economical because construction is easier thanks to the lighter weight.
[Application]·
• Drainage piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VPW13X2M
VPW16X2M
VPW20X2M
VPW25X2M
VPW30X2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(g)

5.04 €

6 jours 13182.54997983100314446-5776348

7.50 €

6 jours 16223.04997983100321446-5784512

8.90 €

6 jours 20263.04997983100338446-5792620

13.14 €

6 jours 25323.54997983100345446-5806896

16.42 €

6 jours 30383.54997983100352446-58141084

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : 1.0MPa](°C) 5 – 35°C Standard JIS, Produit standard K6742
L(mm) 2000 Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique