• En raison d’une erreur système, la configuration sur le site Misumi de certains articles peut être limitée. Nous nous efforçons de résoudre le problème dans les plus brefs délais et nous nous excusons pour le désagrément.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 9:00 à 18:00 (CEST) 9/8/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tuyaux en PVC transparents

Tuyaux en PVC transparents
  • Remise sur volume

[Features]
• This PVC pipe is transparent and offers excellent corrosion and chemical resistance. Same size as the VP tube outer diameter; can be connected to PVC fittings.
[Application]·
• For double tubes and drain pipes in the factory that require checking of fluid.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TV13X2M
TV16X2M
TV20X2M
TV25X2M
TV30X2M
TV40X2M
TV50X2M
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre nominal
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Code JAN Code de commande Masse
(kg)

21.16 €

6 jours 13182.54997983123092446-56520.35

36.29 €

6 jours 16223.04997983123115446-56610.51

39.49 €

Disponible Jour même

Stock

20263.04997983123139446-56790.62

58.70 €

Disponible Jour même

Stock

25323.54997983123153446-56870.89

70.89 €

6 jours 30383.54997983123177446-56951.08

109.94 €

6 jours 40483.54997983123191446-57091.58

106.26 €

6 jours 50604.04997983123214446-57172.24

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Chlorure de vinyle Plage de température de service [Pression de service max. : 1.0MPa](°C) 5 – 35°C Plage de température de service [Pression de service max. : Pas de pression](°C) 5 – 60°C
L(mm) 2000 Quantité 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique